• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK66.007 - SNR

OJK66.007
Referência OJK66.007

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM33x1,5
Com anel1
Diametro do vedador do rolamento70 mm
Quantidade de dentes no lado da roda35
Quantidade de dentes no lado da roda45
Versão6 balls
Comprimento 2190 mm
Número de polos codificadores54
Fitting positionAvant gauche
Weight4,316 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Fiat, Citroen1478551080Fiat1495545080Fiat1496138080Fiat51872271Peugeot9566722380Peugeot9567582280Peugeot, CitroenSNRPSAKJR006

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 05/2006--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER II12/2001 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 06/2006--FiatDUCATODUCATO II => 11/2011--PeugeotBOXERBOXER08/1998 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 05/2006--