• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK66.009 - SNR

OJK66.009
Referência OJK66.009

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM24x1,5
Com anel1
Diametro do vedador do rolamento59 mm
Quantidade de dentes no lado da roda27
Quantidade de dentes no lado da roda39
Número de polos codificadores48
Versão6 balls
Comprimento 2145 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight2,885 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaLancia, Fiat1481451080Lancia, Fiat1481452080Peugeot, Citroen32729CPeugeot, Citroen3272GYPeugeot, Citroen3272RLPeugeot, Citroen32733QPeugeot, Citroen3273AXPeugeot, Citroen3273GQPeugeot, Citroen3273TFLancia, Fiat9617408188Lancia, Fiat9617408288Lancia, Fiat9626084088

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC8C805/2002 => 08/2014--CitroenEVASIONEVASION => --CitroenJUMPYJUMPY I => --CitroenJUMPYJUMPY II08/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I => --FiatULYSSEULYSSE I => --LanciaZETAZETA => --Peugeot806806 => --Peugeot807807 => --PeugeotEXPERTEXPERT I => --