Referência OJK66.011
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 22 |
Versão | 6 balls |
Comprimento 2 | 134 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 1,989 kg |