• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK66.012 - SNR

OJK66.012
Referência OJK66.012

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diametro do vedador do rolamento586 mm
Definição da rosca macho ou femeaM24x1,5
Quantidade de dentes no lado da roda28
Comprimento 2156 mm
Quantidade de dentes no lado da roda39
Versão6 balls
Fitting positionAvant gauche
Weight2,693 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat1497187088Fiat1497188088Peugeot, Citroen3272NPPeugeot, Citroen3272NQPeugeot, Citroen3273NPPeugeot, Citroen3273NQ

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC5 IIC5 II => --CitroenC6C6 => --CitroenJUMPYJUMPY09/2010 => 05/2016--CitroenJUMPYJUMPY I08/2000 => 11/2003--CitroenJUMPYJUMPY II => --DSDS5DS5 1 => --FiatSCUDOSCUDO12/2006 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II => --Peugeot207207 => --Peugeot40740704/2007 => 04/2011--Peugeot407407 1 => --Peugeot407407 2 => --Peugeot508508 I => --Peugeot607607 2 => --PeugeotEXPERTEXPERT12/2006 => 05/2016--PeugeotEXPERTEXPERT II => --PeugeotRCZRCZ 1 => --PeugeotRCZRCZ 2 => --