Referência OJK66.021
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Diametro do vedador do rolamento | 585 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1,5 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Comprimento 2 | 147 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 34 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,231 kg |