Referência OJK68.007
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 84 mm |
Diametro do vedador do rolamento | 52 mm |
Comprimento 1 | 88 mm |
Comprimento 2 | 147 mm |
Versão | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,265 kg |