Referência OJK69.008
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1,5 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 26 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Número de polos codificadores | 48 |
Versão | 6 balls |
Comprimento 2 | 160 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,174 kg |