Referência OJK74.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Diametro do vedador do rolamento | 68 mm |
Comprimento 1 | 89 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M26x1 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 99 mm |
Comprimento 2 | 154 mm |
Versão | 6 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 3,498 kg |