Referência OJK77.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Comprimento 1 | 85 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 58 mm |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 87 mm |
| Versão | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Weight | 2,735 kg |