Referência OJK77.007
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 84 mm |
Comprimento 1 | 85 mm |
Diametro do vedador do rolamento | 58 mm |
Comprimento 2 | 150 mm |
Versão | 8 balls |
Weight | 2,514 kg |
Fitting position | Avant gauche |