Novo
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M18x1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 151 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 26 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 24 |
| Diametro do vedador do rolamento | 45 mm |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 69 mm |
| Comprimento 1 | 89 mm |
| Versão | 8 balls |
| Weight | 1,86 kg |