Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino da manivela, gaiola usinada
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 29 mm |
| Ew - Upper rollers diameter | 43 mm |
| Bc - Cage Width | 42,8 mm |
| Peso | 0,19 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| b - Raceway width | 42,8 mm |