Gaiolas de agulhas

PK40X56X208X4 - NTN

PK40X56X208X4

Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino da manivela, gaiola usinada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter40 mm
Ew - Upper rollers diameter56 mm
Bc - Cage Width20,8 mm
Peso0,122 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating51 kN
C0r - Static load rating57 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
b - Raceway width20,8 mm