Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino da manivela, gaiola usinada
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 47 mm |
| Ew - Upper rollers diameter | 65 mm |
| Bc - Cage Width | 27,4 mm |
| Peso | 0,213 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 76,5 kN |
| C0r - Static load rating | 93 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | b - Raceway width | 27,4 mm |