• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R140.94 - SNR

R140.94

R140.94 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Bucha
  • Porca
  • Junta spi (x2)
  • Rolamentos de roda (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionAvant droit
External diameter 1 (wheel)90 mm
Internal diameter n°1 (wheel)55 mm
Width 1 (wheel)24 mm
Torque de aperto 1495 N-m
Weight1,505 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat1300535080Citroen3326.41Peugeot, Citroen3350-24Peugeot, Citroen3350-30

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 04/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--