• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.26 - SNR

R141.26

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda
  • Bucha
  • Anilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Fitting positionTrain arrière
Diâmetro interno 130 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)120 mm
Weight2,12 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel328014Opel328028

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo12/2009 => --OpelComboCOMBO III => --OpelComboCombo09/2011 => 08/2015--VauxhallCASCADACASCADA10/2013 => --VauxhallCOMBOCOMBO III => --