• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.61 - SNR

R141.61

R141.61 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Junta spi (x2)
  • Anilha (x2)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)80 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)38 mm
Weight0,996 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up => --NissanTERRANO IITERRANO II => --