Referência R141.66
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- JLM.104948/910
- LM.102949/910
- Junta plana
- Junta spi
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 82 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 73 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 50 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 45 mm |
| Width 1 (wheel) | 21 mm |
| Width 2 (wheel) | 19 mm |
| Weight | 0,85 kg |