• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.70 - SNR

R141.70

R141.70 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 30208A
  • Junta spi (x3)
  • Anilha de freio

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Weight0,54 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMazda, Porsche, Ford996030208FordXM341244AA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordCOURIER PickupCOURIER Pickup => --FordRANGER (ER, EQ, R_)RANGER (ER, EQ, R_) => --FordRANGER (ET)RANGER (ET) => --FordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007--FordRANGER II (2R, 2S, 2T)RANGER II (2R, 2S, 2T) => --FordRangerRANGER III => --FordRangerRanger => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--MazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => --MazdaB-SerieB-Serie => --MazdaB-seriesB-series07/1991 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999--MazdaBT-50BT-50 => --MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaBT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR)BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) => --MazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => --MazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => --MazdaBT-50 Platform/ChassisBT-50 Platform/Chassis => --MazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => --MazdaEE11/1987 => 07/1999--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --