• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.89 - SNR

R141.89
Referência R141.89

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
External diameter 2 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Internal diameter 2 (wheel)20 mm
Width 1 (wheel)24 mm
Width 2 (wheel)22 mm
Weight0,7 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --