Referência R150.23
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB.41599.R02
- Anel elástico
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 39 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Torque de aperto 1 | 248 N-m |
| Weight | 0,684 kg |