• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R150.32 - SNR

R150.32

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoBGB
Largura 141 mm
Diâmetro interno 144 mm
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
External diameter 1 (wheel)90 mm
External diameter 2 (wheel)126 mm
Car rim, number of holes4
Weight1,656 kg
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaBMW33 41 6 762 314

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBMW5 Series5 Series => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V => 08/2010--BMWSERIE 6SERIE 6 II08/2003 => 08/2003--BMWSERIE 7SERIE 7 IV => 08/2003--BMWX5X5 => --BMWX5X5 I12/1999 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX6X6 => --