• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R150.51 - SNR

R150.51
Referência R150.51

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Vista (x5)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Torque de aperto 1200 N-m
Ângulo de torque180 °
External diameter 1 (wheel)145 mm
Width 1 (wheel)89 mm
Weight4,11 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaBMW31 20 6 777 757BMW31 20 6 850 154BMW31 20 6 867 088BMW31202457371

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBMWSERIE 5SERIE 5 1 => --BMWSERIE 5SERIE 5 208/2010 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III08/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V08/2009 => 04/2015--BMWX3X3 II => --BMWX4X4 => --BMWX4X4 I => --BMWX4 SERIESX4 SERIES10/2015 => 02/2018--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --