• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R150.60 - SNR

R150.60
Referência R150.60

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,562 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm
Internal diameter n°1 (wheel)67 mm
Width 1 (wheel)64 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaBMW, Mini33 41 6 859 547

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 III => --BMWSERIE 2SERIE 2 102/2015 => --BMWSERIE 2SERIE 2 202/2015 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWX1X1 => --BMWX1X1 II08/2015 => --BMWX2X2 I02/2018 => --MiniMiniMINI III => --VolvoXC70XC7002/2018 => --