Kit de rolamento de roda

R151.03 - SNR

R151.03

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • LM.503349A/310
  • EC.12694.S02 H106
  • Espaçador
  • Junta spi (x2)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionArrière droit
Largura 118 mm
Diâmetro interno 145 mm
Weight0,653 kg
External diameter 1 (wheel)74 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0009804202Mercedes0009808202Mercedes0089815705Mercedes0089815805Mercedes115 586 08 35Mercedes123 586 00 35Mercedes1233500068MercedesA0009804202MercedesA0009808202MercedesA1233500068

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedes123 Saloon123 Saloon => --Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I => --Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES => --MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --