• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R151.07 - SNR

R151.07
Referência R151.07

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui as seguintes referências:
  • R151.48 - SNR
  • R151.19 - SNR
  • R151.29 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.40666.R02
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière gauche
Torque de aperto 1170 N-m
External diameter 1 (wheel)84 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight0,94 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes1299800216Mercedes1299800316Mercedes201 980 00 16Mercedes2029800016Mercedes2029810127Mercedes2039800016Mercedes2099800016MercedesA1299800316

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedes12412402/1987 => 05/1993--Mercedes124 Saloon124 Saloon => --Mercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes200-500200-500 I => --Mercedes200-series200-series => --Mercedes300-SERIES300-SERIES10/1986 => 05/1993--MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 02/1998--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2002--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES04/1994 => 02/2002--MercedesSLSL => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES => --MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --