O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB40279S02
- Vista (x3)
- Porca
- Elementos diversos (x2)
- Anel elástico
- Pequenos componentes
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | GB |
| Largura 1 | 46 mm |
| Diâmetro interno 1 | 49 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,48 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 88 mm |