• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R152.17 - SNR

R152.17

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Largura 113 mm
Diâmetro interno 117 mm
Weight0,245 kg
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Width 2 (wheel)14 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1492160Ford1565444Ford5007028Ford5007828

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordCAPRICapri12/1977 => 07/1981--FordEscortESCORT III => --FordEscortEscort => --FordGranadaGRANADA II08/1977 => 07/1982--FordGranadaGranada => --FordORIONORION01/1986 => 07/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--