• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R152.33 - SNR

R152.33
Referência R152.33

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)21 mm
Weight0,726 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => --FordSCORPIOSCORPIO => --FordSCORPIOSCORPIO I => --FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSIERRASIERRA12/1982 => 12/1992--FordSIERRASIERRA 107/1982 => 11/1986--FordSIERRASIERRA 2 => --FordSIERRASIERRA 3 => --