• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R152.43 - SNR

R152.43

R152.43 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Width 1 (wheel)84 mm
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)136 mm
Weight2,079 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord5027621Ford97FB2C299AA

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordCOUGARCOUGAR => --FordCOURRIERCOURRIER III11/1994 => 08/1996--FordCOURRIERCOURRIER IV09/1996 => 08/2002--FordEscortESCORT IV11/1994 => 08/1996--FordEscortESCORT V09/1996 => 09/1999--FordMondeoMONDEO I12/1992 => 08/2000--FordMondeoMondeo12/1992 => 07/1996--