• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R152.69 - SNR

R152.69

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Sensores de abs
  • Pequenos componentes
  • Rolamentos de roda
  • Vista

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With integrated sensor ring1
External diameter 2 (wheel)136 mm
Width 1 (wheel)99 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight3,64 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1481197Ford1491957Ford1506577Ford1508112Ford7M51 2C299 ACFord7M512C299AAFord7M512C299ABFord7M512C299ADFord7M512C299BC

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I => --FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus => --FordFocus - FCH MK II SaloonFocus - FCH MK II Saloon => --FordFocus - HCP MK II HatchbackFocus - HCP MK II Hatchback => --