Kit de rolamento de roda

R153.28 - SNR

R153.28

R153.28 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Weight0,47 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoIsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MaxD-Max12/2002 => 08/2012--IsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004--IsuzuTROOPER ITROOPER I => --IsuzuTrooperTrooper => --OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002--