Kit de rolamento de roda

R153.30 - SNR

R153.30

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Anilha
  • Vista (x3)
  • Bucha
  • Rolamentos de roda
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Largura 184 mm
Diâmetro interno 125 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,311 kg
External diameter 1 (wheel)137 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1603210Vauxhall, Opel90575809Opel, Vauxhall9117621

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--