• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R153.35 - SNR

R153.35

R153.35 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R177.37 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Anel elástico
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
External diameter 1 (wheel)61 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)40 mm
Weight0,522 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan40210-4A00GSuzuki43440-78A00Suzuki43440-M68K00Suzuki43440M79F00Opel4700322Opel, Vauxhall9203934

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanPIXOPIXO05/2009 => 09/2013--OpelAGILAAGILA I02/2000 => 11/2007--ScaniaL,P,G,R,S - seriesL,P,G,R,S - series02/2000 => 07/2005--SuzukiAltoALTO II05/2002 => 02/2006--SuzukiAltoALTO III12/2008 => 11/2010--SuzukiALTO VIIALTO VII => --SuzukiCELERIOCELERIO => --SuzukiIgnisIGNIS I08/2000 => 07/2003--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 08/2011--SuzukiWAGONWAGON02/2000 => 07/2005--SuzukiWAGON RWAGON R08/2004 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 102/1997 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 202/2000 => 11/2007--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA I05/2000 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 11/2007--