• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R153.48 - SNR

R153.48
Referência R153.48

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Porca
  • Vista (x3)
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight3,452 kg
Diâmetro interno 125 mm
Number of fixings hub side5
With integrated sensor ring1
Tipo de rolamentoHGB
Number of fixings wheel side3
Largura 185 mm
Diâmetro externo 1137 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1603254

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMANF2000F200005/2013 => --OpelASTRAASTRA02/2004 => 11/2010--OpelASTRAASTRA II01/2007 => 08/2010--OpelASTRAASTRA III => --OpelASTRAASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallZAFIRAZAFIRA I12/2005 => 11/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --