O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- XGB.40714.P
- Anel elástico (x2)
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,719 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
OE Equivalents
Opel1603337Peugeot, Citroen3326-72Peugeot, Citroen3326-76Fiat46527732Fiat46527733Fiat, Lancia46773660Fiat55703170Alfa Romeo, Lancia, Fiat71745046Opel, Vauxhall93188889Automotive Compatibility
Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => --CitroenNEMONEMO => --FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatFiorinoFIORINO III => --FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 1 => --FiatIdeaIDEA 2 => --FiatLineaLinea06/2007 => --FiatLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 SaloonLinea - 11054C0/11054D0/11054G0/11054H0/11056C0/11056C1/11056S1/11058C0/11058D0/1105BC0/1105BD0/1105BD1/1105BS1 Saloon => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --PeugeotBIPPERBIPPER => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --