Kit de rolamento de roda

R153.68 - SNR

R153.68

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXHGB
Largura 178 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,939 kg
External diameter 1 (wheel)146 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaChevrolet, Vauxhall13577406

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT11/2012 => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback11/2012 => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon11/2012 => --ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 211/2012 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletCruze - 68 HatchbackCruze - 68 Hatchback => --ChevroletCruze - 69 SaloonCruze - 69 Saloon => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --VauxhallASTRAASTRA VI08/2009 => --