Referência R154.10
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- XGB 40900 P
- Porca
- Vista (x6)
- Anel elástico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | XGB |
| Fitting position | Train avant |
| External diameter 1 (wheel) | 96 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 51 mm |
| Width 1 (wheel) | 50 mm |
| Weight | 1,935 kg |