Kit de rolamento de roda

R154.28 - SNR

R154.28

R154.28 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui as seguintes referências:
  • R154.35 - SNR
  • R154.29 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.12320.R05
  • Porca (x5)
  • Anel elástico (x2)
  • Vista
  • Q019

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)40 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Torque de aperto 1265 N-m
Weight0,8 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Seat191498625AVolkswagen, Seat357498625Volkswagen, Seat357498625BSeat, Volkswagen357498625C

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I => --VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV06/1995 => 05/2002--VolkswagenJettaJETTA II07/1985 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1987 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --