• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R154.52 - SNR

R154.52

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXMGB
Fitting positionAvant gauche
Car rim, number of holes4
With integrated sensor ring1
Torque de aperto 1200 N-m
External diameter 1 (wheel)62 mm
External diameter 2 (wheel)116 mm
Weight1,621 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaAudi, Volkswagen6E0407621C

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAudiA2A202/2001 => 07/2005--VolkswagenLUPOLUPO04/1999 => 06/2005--