Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável ;
produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui a seguinte referência: Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Tipo de rolamento XHGB With integrated sensor ring 1 Largura 1 84 mm Weight 3,68 kg Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) 43 Fitting position Train avant External diameter 1 (wheel) 136 mm Number of fixings hub side 4 Number of fixings wheel side 5 Ângulo de torque 180 ° Torque de aperto 1 200 N-m
OE Equivalents Seat, Skoda, Volkswagen, Audi 1T0498621 Volkswagen 2K0498621A Volkswagen, Skoda, Audi, Seat 3C0498621 Audi, Skoda, Volkswagen, Seat 8J0598625 Automotive Compatibility AUDI (FAW) Q3 Q3 02/2011 => 04/2016 - - Audi A1 A1 I => - - Audi A3 A3 II 02/2011 => 04/2016 - - Audi Q3 Q3 I 02/2011 => 04/2016 - - Audi TT TT 04/2008 => 05/2014 - - Audi TT TT II 02/2011 => 04/2016 - - Proton 400 SERIES 400 SERIES 02/2011 => 04/2016 - - SKODA (SVW) SUPERB SUPERB => - - Seat ALHAMBRA ALHAMBRA => - - Seat ALHAMBRA ALHAMBRA II 02/2011 => 04/2016 - - Seat ALHAMBRA VAN ALHAMBRA VAN => - - Seat ALTEA ALTEA => - - Seat ALTEA ALTEA 1 02/2011 => 04/2016 - - Seat ALTEA ALTEA 2 02/2011 => 04/2016 - - Seat IBIZA IV IBIZA IV => - - Seat IBIZA IV SC IBIZA IV SC => - - Seat Leon LEON II 02/2011 => 04/2016 - - Seat Toledo TOLEDO III 02/2011 => 04/2016 - - Skoda Octavia OCTAVIA I 02/2011 => 04/2006 - - Skoda Octavia OCTAVIA II 02/2011 => 04/2016 - - Skoda Octavia Octavia => - - Skoda SUPERB SUPERB II 02/2011 => 04/2016 - - Skoda YETI YETI 03/2014 => 04/2016 - - Skoda YETI YETI 1 02/2011 => 04/2016 - - Skoda YETI YETI 2 02/2011 => 04/2016 - - VW (FAW) CADDY CADDY 02/2011 => 04/2016 - - VW (FAW) CADDY Bus CADDY Bus 02/2011 => 04/2016 - - VW (SVW) PASSAT B7 PASSAT B7 => - - VW (SVW) TIGUAN TIGUAN => - - VW (SVW) TOURAN TOURAN => - - Volkswagen BEETLE BEETLE 06/2017 => 04/2016 - - Volkswagen BEETLE BEETLE II 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen CADDY CADDY => - - Volkswagen CADDY ALLTRACK Box Body/MPV CADDY ALLTRACK Box Body/MPV => - - Volkswagen CADDY ALLTRACK MPV CADDY ALLTRACK MPV => - - Volkswagen CADDY CADDY III 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen CADDY III MPV CADDY III MPV => - - Volkswagen CADDY CADDY IV 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen CC CC 10/2011 => 11/2016 - - Volkswagen CC B7 CC B7 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen EOS EOS 1 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen EOS EOS 2 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen GOLF GOLF => - - Volkswagen GOLF GOLF 1 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen GOLF GOLF 2 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen GOLF V GOLF V => - - Volkswagen GOLF VI GOLF VI => - - Volkswagen GOLF GOLF VII 02/2011 => 02/2017 - - Volkswagen JETTA III JETTA III => - - Volkswagen Jetta JETTA IV 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen Jetta JETTA V 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen Jetta Jetta 08/2006 => 04/2016 - - Volkswagen PASSAT B7 PASSAT B7 => - - Volkswagen Passat PASSAT V 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen Passat PASSAT VI 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen Passat Passat => - - Volkswagen SCIROCCO SCIROCCO => - - Volkswagen SCIROCCO III SCIROCCO III 02/2011 => 10/2017 - - Volkswagen SHARAN SHARAN => - - Volkswagen SHARAN SHARAN II 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen Tiguan TIGUAN I 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen TOURAN TOURAN => - - Volkswagen TOURAN TOURAN I 02/2011 => 04/2016 - - Volkswagen TOURAN TOURAN II 04/2010 => 04/2016 - - Volkswagen Tiguan Tiguan => - -