• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R154.58 - SNR

R154.58

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XMGB35154R01
  • Vista (x6)
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoMGB
With integrated sensor ring1
Largura 145 mm
Diâmetro interno 130 mm
Width 2 (wheel)102 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)85 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Car rim, number of holes5
Torque de aperto 1200 N-m
Weight4,25 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen7H0401611DVolkswagen7H0401611E

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA => --VolkswagenMULTIVANMULTIVAN => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER V => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI => --VolkswagenTransporterTransporter => --