R154.61 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui a seguinte referência: Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Rolamentos de roda
- Vista (x4)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | HGB |
| Clamp fitting | 3 |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Car rim, number of holes | 5 |
| Weight | 3,228 kg |
| Torque de aperto 1 | 200 N-m |
| Ângulo de torque | 180 ° |
OE Equivalents
Skoda, Volkswagen, Seat, Audi1K0498621Volkswagen2K0498621Volkswagen5Q0 407 621 CSkoda5Q0407621BSeat, Volkswagen, Skoda, Audi8V0598625Automotive Compatibility
AudiA3A3 => --AudiA3 ConvertibleA3 Convertible => 02/2015--AudiA3A3 II05/2005 => 02/2015--AudiA3A3 III => --AudiA3A3 IV => --AudiA3 SportbackA3 Sportback => 02/2015--AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 II => --AudiQ3 SportbackQ3 Sportback => --AudiQ4Q4 => --CupraLEONLEON => --SeatALTEAALTEA => --SeatALTEAALTEA 105/2005 => 02/2011--SeatALTEAALTEA 205/2005 => 02/2011--SeatLeonLEON II05/2005 => 02/2011--SeatLeonLEON III => --SeatLeonLEON IV => --SeatLeonLeon => --SeatToledoTOLEDO III05/2005 => 02/2011--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I05/2005 => 02/2011--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II05/2005 => 02/2011--SkodaOCTAVIAOCTAVIA III => 02/2015--SkodaOCTAVIAOctavia => --SkodaSUPERBSUPERB => --SkodaSUPERBSUPERB III => --SkodaYETIYETI05/2005 => 02/2011--SkodaYETIYETI 105/2005 => 02/2011--SkodaYETIYETI 205/2005 => 02/2011--VolkswagenARTEONARTEON => --VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenCADDYCADDY05/2005 => 02/2011--VolkswagenCADDYCADDY III05/2005 => 02/2011--VolkswagenCADDY III MPVCADDY III MPV => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 105/2005 => 02/2015--VolkswagenGOLFGOLF 205/2005 => 02/2015--VolkswagenGOLF VGOLF V => --VolkswagenGOLF VIGOLF VI05/2005 => 02/2011--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenGOLFGOLF VIII => --VolkswagenTOURANTOURAN I05/2005 => 02/2011--VolkswagenTiguan AllspaceTiguan Allspace => --