Referência R155.16
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui as seguintes referências:- R155.34 - SNR
- R155.57 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB.12807.S10
- Porca
- Anel elástico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | GB |
| Fitting position | Avant droit |
| Torque de aperto 1 | 280 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,705 kg |
OE Equivalents
Nissan40210-00QAADacia, Lada, Renault402102977RRenault, Dacia, Lada6001547696Dacia, Renault6001550915Renault7700822985Renault7701205779Dacia, Lada, Renault7701207677Renault7701464049Dacia8660001858Renault8660002007Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN02/2007 => 03/2017--DaciaLOGANLOGAN I => 03/2017--DaciaLOGAN IILOGAN II => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO I => 03/2017--DaciaSANDEROSANDERO II => 03/2017--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => 03/2017--NissanAlmeraAlmera => 03/2017--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I => --NissanMICRA IVMICRA IV => 03/2017--NissanMICRAMicra => 03/2017--NissanNOTENOTE => 03/2017--Renault1919 => 03/2017--Renault1919 1 => --Renault1919 204/1992 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => 03/2017--Renault19 II19 II => 03/2017--Renault19 II Chamade19 II Chamade => 03/2017--Renault212105/1987 => 04/1990--Renault2121 102/1986 => 11/1993--Renault2121 203/1995 => --RenaultCLIOCLIO => 03/2017--RenaultCLIOCLIO I05/1990 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIOCLIO III => 03/2017--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => 03/2017--RenaultESPACEESPACE => 03/2017--RenaultESPACEESPACE I => 03/2017--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOO ExpressKANGOO Express => --RenaultKANGOOKANGOO I08/1997 => --RenaultKANGOOKANGOO II => 03/2017--RenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 12/1995--RenaultLAGUNALAGUNA I => --RenaultLODGYLODGY => 03/2017--RenaultLOGANLOGAN => 03/2017--RenaultLOGAN ILOGAN I => 03/2017--RenaultLOGAN II EstateLOGAN II Estate => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY => 03/2017--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 03/2017--RenaultMEGANEMEGANE => 03/2017--RenaultMEGANE IMEGANE I05/1998 => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => 03/2017--RenaultMEGANE II EstateMEGANE II Estate => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => 03/2017--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 1 => 03/2017--RenaultMODUSMODUS 2 => 03/2017--RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => 03/2017--RenaultRAPIDRAPID05/1998 => 09/1998--RenaultSANDEROSANDERO I => 03/2017--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY => 03/2017--RenaultSANDERO/STEPWAY ISANDERO/STEPWAY I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultSCENICSCENIC05/1998 => 03/2017--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 03/2017--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => 03/2017--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I05/1998 => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II08/1998 => --RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 03/2017--RenaultZOEZOE => 03/2017--RenaultZOEZOE I => 03/2017--RenaultZOEZOE II => 03/2017--