R155.17 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC.12180.S04
- Bucha
- Anilha
- Porca
- Anel elástico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | FC |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 0,607 kg |
| Torque de aperto 1 | 160 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
| Width 1 (wheel) | 43 mm |