Kit de rolamento de roda

R155.19 - SNR

R155.19

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.12784.S03
  • Porca
  • Bucha
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Largura 137 mm
Diâmetro interno 125 mm
Weight0,53 kg
Fitting positionTrain avant
Torque de aperto 1175 N-m
External diameter 1 (wheel)52 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7703090253Renault7703090313

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenault111106/1986 => 06/1989--Renault1919 => --Renault19 - L538 PHASE II Saloon19 - L538 PHASE II Saloon => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault55 => --Renault99 => --RenaultClioCLIO I => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioClio => --RenaultLODGYLODGY => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 07/1990--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTWIZYTWIZY => --