Kit de rolamento de roda

R155.22 - SNR

R155.22

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R155.03 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 10R.30205.A
  • EC.12073
  • Anel o-ring
  • Junta spi
  • Cupilha
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière droit
Largura 116 mm
Diâmetro interno 125 mm
Weight0,35 kg
External diameter 1 (wheel)52 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)20 mm
Width 2 (wheel)15 mm
Tipo de rolamentoEC

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7701460541Renault7701460641

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1976--Renault161608/1970 => 09/1976--Renault171706/1971 => 09/1976--Renault181806/1980 => 06/1986--Renault1818 101/1979 => 09/1986--Renault1818 201/1979 => 09/1986--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5506/1975 => 05/1984--Renault55 I12/1971 => 05/1985--Renault6609/1969 => 03/1980--RenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985--