• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.42 - SNR

R155.42
Referência R155.42

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.12096.S45
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With encoder with gear1
Diâmetro interno 125 mm
Número de polos codificadores30
Número de fixações5
Tipo de rolamentoTGB
Torque de aperto 1165 N-m
Largura 154 mm
Diâmetro externo 1133 mm
Weight2,16 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7700803924Renault7700803931

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultSAFRANESAFRANE08/1992 => 08/1996--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => --RenaultSAFRANESAFRANE 2 => --