O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui a seguinte referência:
- R155.27 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC.12271.S03
- Bucha
- Anel elástico
- Porca
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | FC |
| Largura 1 | 43 mm |
| Diâmetro interno 1 | 25 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Torque de aperto 1 | 160 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 55 mm |
| Weight | 0,653 kg |