• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.71 - SNR

R155.71

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.40575.S02
  • Porca
  • Sensor carrier

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Fitting positionAvant gauche
Weight1,045 kg
External diameter 1 (wheel)86 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault, Nissan40210-00QAERenault, Nissan40210-00QAFRenault402106566ROpel4408668Opel4408669Nissan, Renault77012-06847Renault7701206848Vauxhall, Opel91160086Opel, Vauxhall91160087

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissan1400 BAKKIE1400 BAKKIE => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2002--NissanPick UpPick Up => --NissanURVAN BusURVAN Bus => --NissanURVAN VanURVAN Van => --NissanUrvanUrvan => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 10/2002--VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I07/2001 => 11/2010--